製品がカートに追加されました

キャップスクリューキット ユニファイねじ

×
商品コード #56-383 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥29,400
数量 1+
¥29,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様


法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • インチねじとミリねじキットをラインナップ
  • ニーズの高いキャップスクリュー (六角穴付きボルト) を厳選
  • 樹脂製格納箱付き

キャップスクリュー (六角穴付きボルト) の中でも最も頻繁に要求されるものをキット化しました。インチねじ (ユニファイねじ) キットとミリねじキットを用意します。丈夫な樹脂製ボックスには12の小さな仕切り部屋があり、カバーを閉じてもキット内でネジが散乱して異なるサイズのネジが混ざり合うことはありません。カバーの内側にはラベルが貼ってあり、キットに入っているねじ個々の説明とその位置、また交換部品の商品コードが記載されています。アレンレンチねじ山変換アダプター光学ベンチ用ハードウェアを用いてこのキットを補完ください。インチねじ (ユニファイねじ) とミリねじのキャップスクリューの個別パッケージもラインナップ。

技術情報

</tr

English SHCS Kit
Stock No. Description Quantity
#55-176 ¼-20 x 1" 50
#55-177 ¼-20 x 0.75" 50
#55-178 ¼-20 x 0.5" 50
#55-180 #10 x 0.5" 50
#55-182 #8 x 0.5" 50
#55-184 #6 x 0.5" 50
#55-186 #4 x 0.5" 50
#55-187 #4 x 0.25" 50
#56-266 #2 x 0.375" 50
#56-267 #2 x 0.25" 50
#56-268 #0 x 0.375" 50
#56-269 #0 x 0.25" 50
Metric SHCS Kit
Stock No. Description Quantity
#55-193 M6 x 25mm 50
#55-194 M6 x 20mm 50
#55-195 M6 x 16mm 100
#55-450 M6 x 10mm 50
#55-196 M4 x 20mm 50
#55-197 M4 x 16mm 50
#55-198 M4 x 10mm 50
#55-446 M3 x 10mm 50
#55-447 M3 x 6mm 50
#55-448 M2 x 10mm 50
#55-449 M2 x 6mm 50

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう