製品がカートに追加されました

ねじ山変換アダプター U1/4(F) x M6(M)

×
商品コード #53-927 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,200
数量 1+
¥1,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English/Metric

物理的および機械的特性

全長 (mm):
16
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
9.70
全長 (inches):
0.63
ねじ込み部を含まない全長 (インチ):
0.38
直径 (インチ):
0.375
直径 (mm):
9.50

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
Male: M6 x 1.0
Female: ¼-20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • メス-オス & オス-オスのデザイン
  • ねじの異なる光学マウントと部品間の接続に使用
  • ¼-20UNCやM6のブレッドボードアプリケーションに

ねじ山変換アダプターは、ベンチトップ光学システムを構築する際の重要な部品です。オプトメカニクス部品は、広範なねじが施されているため、本アダプターの使用は、全ての光学ラボスペースに重要な追加装備となります。M6 - 1/4”-20 アダプターは、ミリねじとインチねじ間に互換性を持たせるのに用いられるのに対し、8-32 - 1/4”-20 アダプターは、インチねじを別のインチねじに変更するのに用いられます。またM16 x 1.0の付いたアダプターは、当社のねじ送りステージ回転ステージを始めとするさまざまなミリねじタイプのオプトメカニクス製品に適用可能です。TECHSPEC® マウントポスト用にデザインされた両オス型のねじ山変換アダプターは、TECHSPEC® オス-オス型アダプターをご使用ください。

技術情報

 
A - Female Thread B - Male Thread C D E Stock No.
¼-20 x 0.25"L M6-1.0 x 0.25"L 0.375" 0.38" 0.63" #53-927
M6-1.0 x 0.25"L ¼-20 x 0.25"L 0.375" 0.38" 0.63" #53-928
8-32 x 0.2"L ¼-20 x 0.25"L 0.250" 0.33" 0.58" #53-929
¼-20 x 0.25"L 8-32 x 0.2"L 0.375" 0.38" 0.58" #53-930
M16-1.0 x 0.25"L M6-1.0 x 0.25"L 30mm 10mm 15mm #55-453
M6-1.0 x 0.2"L M16-1.0 x 0.2"L 20mm 6mm 11mm #55-036
M16-1.0 x 0.2"L ¼-20 x 0.2"L 20mm 12mm 17mm #55-208

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう