製品がカートに追加されました

Norland 電子部品用接着剤 NEA 123 110g

Norland の更なる情報へ

Norland Electronic Adhesive NEA 123, 4 oz. Bottle

×
商品コード #21-294 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,750
数量 1-4
¥13,750
数量 5+
¥12,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

サイズ (オンス):
4
Norland ナンバー:
NEA 123
品質保持期間:
4 months
タイプ:
Bottle
代表的用途:
High viscosity thixotropic paste for wire tacking, chip bonding, and coil terminating

光学的特性

吸収レンジ (nm):
320 - 380

材料特性

ガラスへの接着:
Excellent
金属への接着:
Excellent
樹脂への接着:
Good/Excellent
粘度 (cps):
200,000

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-150 to +150 (after cured)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 一液型UV硬化型接着剤
  • ガラス, 金属, プラスチックに優れた接着性
  • ポッティング, シーリング, ファスニング用に最適

Norland 電子部品用接着剤は、一液型のUV硬化型接着剤で、硬化すると電気的に絶縁した接着を行います。この接着剤は、電子機器組立用途での速い精密接合用にデザインされており、ガラス、金属、プラスチックに優れた接着性があります。どの接着剤にも熱触媒を含有しており、UV光を照射することができない部分も素早く硬化させることができます。Norland 電子部品用接着剤は、回路基板、光電子デバイス、その他の電子機器のポッティングやシーリング、ワイヤータッキングやファスニングに最適です。

補足: NEA121と123は、皮膚に刺激を与えることがあるため、長時間の皮膚への接触は避けてください。この接着剤を塗布する時は、指サックやグローブの使用を推奨します。硬化時は高い発熱があるため、バルク材は高熱や紫外線に絶対に晒さないでください。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program