製品がカートに追加されました

LENS-PEN ミニプロレンズクリーニングシステム

#86-836 (Top), #86-837 (Bottom)

×
商品コード #86-837 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,500
数量 1+
¥2,500
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

寸法 (cm):
9.5 L x 0.08 Dia. Cleaning Tip

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 全てのレンズに安全
  • ドライカーボン添加
  • 無害で環境に優しい

革新的で小型なレンズクリーニングシステムは、清掃対象面の形状にマッチし、吸着するフレキシブルチップを採用しています。このチップには非液体カーボンを添加しているため、乾いたり、また吸着したものを落としたりすることがありません。ナチュラル仕上げのヘアーブラシ (収納式) は、埃や汚れを簡単に取り除きます。全てのレンズへの使用に安全です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう