製品がカートに追加されました

非接触耐衝撃ケース 38.1 x 9.53 (10個入り)

Non-Contact Impact Case for 38.1 Dia. x 9.53mm Thick Optics

Non-Contact Impact Case for 38.1 Dia. x 9.53mm Thick Optics Non-Contact Impact Case (optic not included)
×
商品コード #17-190 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,500
数量 1+
¥7,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

入り数量:
10

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
51.6 Dia. x 21.8

ねじ径 & 固定

対応光学素子径 (mm):
38.1
固定可能な素子の板厚 (mm):
9.53

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 汎用光学部品用のグラシン袋、樹脂製箱型ケース、布製ソフトバッグ
  • レーザーオプティクスや精密光学部品用の非接触耐衝撃ケース
  • 光学部品の保管や輸送用に最適

光学部品用包装部材は、使用していない光学部品を安全に保管し、環境や偶発的損傷から護るために用いられます。グラシン袋、布製ソフトバッグ、樹脂製箱型ケースは、レンズ、ミラー、フィルターをはじめとする未コート品かコート付きオプティクスの保管用にラインナップします。非接触耐衝撃ケースは、ケース自体が光学面に触れないようにオプティクスの面取り部のみを用いて保持できるようデザインされており、レーザーオプティクスなどより繊細なオプティクス用にラインナップします。光学部品用包装部材は、オプティクスハンドリング用品と組み合わせて使用し、オプティクスの寿命を延ばすのに最適です。

補足: 非接触耐衝撃ケースは、特定のサイズと厚さをもつ光学部品を保持するためにデザインされています。それよりも小さな光学部品に用いるとしっかりとは固定できず、損傷の原因となります。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program