製品がカートに追加されました

NIST認証 長波長用センサー 335-380nm

#88-136 with NIST Traceable Sensor

×
商品コード #88-139 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥70,000
数量 1+
¥70,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

精度 (%):
±5

光学的特性

波長範囲 (nm):
335 - 380
較正波長 (nm):
365.00

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 250~380nmのUV波長を検出するようデザイン
  • NIST認証されたセンサー
  • 9V電池で最大120時間駆動

NIST認証 UVラジオメーターは、様々な品質管理アプリケーションで紫外光源を検査するのに最適です。NIST認証 UVラジオメーターは、標準的な9V電池で最大120時間駆動します。250~380nmの広範な紫外波長を検出するために、付け替え可能な3種類のNIST認証済みセンサーをラインナップ。NIST認証 UVラジオメーターのレンジスイッチは、3つの強度レンジの選択を可能にします。

補足: UVラジオメーターユニット (#88-136) を使用する際は、NIST認証された専用のセンサー (#88-137, #88-138, or #88-139) を必ず併せてお求めください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
NIST認証 中波長用センサー 280-340nm #88-138 ¥70,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
NIST認証 長波長用センサー 335-380nm #88-139 ¥70,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program