製品がカートに追加されました

NIST トレーサブル カラー透過 キャリブレーションスライド

NIST Traceable Color Transmission Calibration Slides

×
商品コード #37-541 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥226,100
数量 1-4
¥226,100
数量 5+
¥214,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Includes Calibration Certificate, Calibration Data Report, Conversion Spreadsheet, USB Flash Drive with Data and Spreadsheet, and Protective Case
Number of Colors:
24
NIST 認証:
Yes

物理的および機械的特性

全長 (mm):
75.00
全幅 (mm):
25.00
パッチ数:
9
Size of Patches (µm):
150, 650, 1150, 1650, 2150, 2650, 3150, 3650, 4150

電気的特性

Polarity:
Negative

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • キャリブレートされた24色のカラーパッチ
  • 150 から 4150µm までの9のパッチ直径サイズ
  • 油浸対物レンズに対応

NIST トレーサブル カラー透過 キャリブレーションスライドは、顕微鏡システムの色精度を評価するために用いられます。このスライドは、上は4150μm から下は150μm まで、分光透過率的にキャリブレーションの取れた24色パッチ直径を採用します。シリアル番号化された本キャリブレーションスライドには、NISTトレーサブルのキャリブレーションデータが付属で、着目するカラーパッチから他のカラー空間への正確な色変換を可能にします。NIST トレーサブル カラー透過 キャリブレーションスライドは、校正認定書とキャリブレーション用データレポート、色変換データシート、キャリブレーション用の電子データファイルを収録したUSBフラッシュメモリ及び保管用ケースが付属です。カラーフィルムを覆う保護用カバーガラスは、校正済みのカラーパッチの退色を最小化し、油浸対物レンズとの使用も可能にします。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program