製品がカートに追加されました

NIR ワイヤーグリッド偏光板 高コントラスト 50 x 35

NIR ワイヤーグリッド偏光板 #26-998 & #27-000

×
商品コード #26-997 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥188,400
数量 1-5
¥188,400
数量 6+
¥169,200
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
熱膨張係数:
31.7 x 10-7/˚C (0 - 300˚C)

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
46 x 31
寸法 (mm):
50 x 35 ±0.2
全厚 (mm):
1.53 ±0.2
構造:
Wire Grid

光学的特性

入射角 (°):
0° ±20°
コーティング:
Uncoated
消光比:
1100:1@900nm
3000:1@1400nm
5500:1@1900nm
5900:1@2400nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wire Grid on Display Grade Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
>81.5@900nm
>87.7@1400nm
>88.9@1900nm
>88.6@2400nm
波長範囲 (nm):
700 - 2500

ねじ径 & 固定

マウント:
Unmounted

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 700 - 2500nm用にデザイン
  • 高透過率と高コントラストバージョンをラインナップ
  • サーマルイメージングに最適

NIR ワイヤーグリッド偏光板は、700 - 2500nmまで高い透過率が得られるようにデザインされた広帯域偏光板です。この偏光板は、2400nmで5900:1の消光比を提供する高コントラストバージョン、あるいは1900nmで最大91%の透過率を提供する高透過率バージョンとして最適化されています。NIR ワイヤーグリッド偏光板は、高品位ディスプレイ用ガラス上で作られ、NIRアプリケーションで優れた耐熱性を提供します。入射光がワイヤーグリッドに当たると、p偏光の光は誘電体に当たって透過し、s偏光の光はミラーに当たって反射されます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう