製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 近赤外用NDフィルターキット 50mm

×
商品コード #64-346 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥169,400
数量 1+
¥169,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

付属のフィルター:
0.3, 0.5, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0
タイプ:
Neutral Density Filter
フィルター構成枚数:
8.00

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.00

光学的特性

コーティング:
Metallic Based ND

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

近赤外用NDフィルターキット

 近赤外用NDフィルターのセット品です。光学濃度0.3、0.5、1.0、1.3、1.5、2.0、2.5、3.0の計8枚で構成されます。キット品は、システムが求める光学濃度値を正確に決定するのに理想的です。ウレタン型の付いた専用の木製格納箱付き。

  • 700-1100nmのNIR波長に最適
  • 0.3~3.0までの光学濃度

TECHSPEC® 近赤外 (NIR) 用NDフィルターは、700~1100nmまで分光的にフラットな領域を持ち、卓越した平行度と卓越した面特性を有します。その高い製造公差と広帯域性能の組み合わせにより、本フィルターは広範なIR光源の減光用に最適になります。このフィルターは、低熱膨張係数のUVグレードの合成石英基板と優れた表面品質により、1064nmのNd:YAGレーザー波長をはじめとする低出力レーザーの減光用に適用可能です。本フィルターを用いたその他のアプリケーションに、NIR分光、マシンビジョン、および分析化学があります。TECHSPEC 近赤外 (NIR) 用NDフィルターは、様々な光学濃度を得るために、積み重ねて用いることができます。フィルターは、コートの付いた面を光源側に向け、0°入射でご使用ください。0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0の光学濃度のフィルターをフィルターホイールに事前固定したプリセットフィルターホイールもラインナップ。

補足:サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com 

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program