製品がカートに追加されました

ドット&スクエア・キャリブレーションターゲット ネガ

Negative 1" x 3", #62-269

×
商品コード #62-269 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥76,600
数量 1-4
¥76,600
数量 5+
¥72,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
板厚公差 (インチ):
±0.001
平行度 (インチ):
0.005

概要

タイプ:
Negative Target

物理的および機械的特性

寸法公差 (インチ):
±0.02
寸法 (インチ):
1 x 3
全厚 (インチ):
0.060

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
平面度 (P-V):
<4λ

追加情報

NIST 認証:
Included

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 計測のキャリブレーション用にデザイン
  • ガラス基板上にポジパターンかネガパターンをクロム蒸着
  • 0.5~10mmのパターンサイズ撮像用の高コントラストターゲット
  • NISTのトレーサビリティ認定証付属

 各種寸法の円形と正方形のとても正確な参照用見本です。非接触計量システム、特にディストーションやブルーミングなどの影響を受けやすいシステムの精度をテストするのに最適です。クロム膜で形成されたその精密なパターンは、一般的なステージミクロメーターと同寸法のフロートガラス基板上に施されます。クロム膜によるパターン面は、バックライト照明だけに限らず、拡散反射や同軸落射照明を用いたアプリケーションに最適です。円形、正方形のパターンとも、最小0.5mmから最大10mmまで、全11種類ずつ施されています (1~10mmまでは、1mm単位で大きくなります)。透明ガラス基板上に不透明 (クロム)テストパターンを蒸着したポジパターンと、ポジパターンを反転した (不透明基板上に透明テストパターン)ネガパターンの2種類が選べます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう