製品がカートに追加されました

Near-IR Variable Ultrafast Pulse Compressor, 1000 - 1060nm

×
商品コード #26-398 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,110,950
数量 1+
¥1,110,950
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
偏光状態:
p
寸法 (インチ):
9 x 8 x 4
波長範囲 (nm):
1000 - 1060
GDD スペック (fs²):
-4000 to -1000
入射ビーム径 1/e2 (mm):
2 (maximum)
最小効率 (%):
99.70
GDD 増分 (fs2):
-1000

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 最小-10,000fs2までの負の群遅延分散で3次分散を極小化
  • 最大99.7%までの高効率でビームパス偏移なし
  • キャリブレーションの必要なし
  • UV、チタンサファイア、Ybドープファイバーや中赤外 (2µm) をはじめとする波長オプション

可変型超短パルス用コンプレッサーは、正チャープまたは非チャープのウルトラファストレーザーパルスの群遅延分散 (GDD) 補償に向けて使い勝手の良いソリューションを提供します。このコンプレッサーは、UV、チタンサファイア、Ybドープファイバーや中赤外 (2µm) をはじめとする超短パルスレーザーラインの殆どに対応するようデザインされた高反射率コーティングを採用しており、光路偏移のない可変分散補償に向けたドロップイン・ソリューションとして機能します。本コンプレッサーモジュールは、他の可変型超短パルスコンプレッサーストレッチャーと連続して用いることで、より高い分散制御を実現します。可変型超短パルス用コンプレッサーは、多光子顕微鏡やウルトラファストマイクロマシニングアプリケーションでの分散補償やパルス再圧縮用に理想的です。本コンプレッサーは、チャープパルス増幅システムと同様の波長に対応する可変型超短パルスコンプレッサーと一緒に用いることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう