製品がカートに追加されました

Narrow SWIR 1300nm C-Mount Bandpass Filter

Cマウントカメラ用イメージングフィルター

Cマウントカメラ用イメージングフィルター

×
商品コード #73-323 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥48,050
数量 1-9
¥48,050
数量 10+
¥45,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
SWIR Bandpass Filter

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
19.50
外径 (mm):
25.40
構造:
Mounted in Black Anodized Ring
基板厚 (mm):
1.00

光学的特性

半値全幅 FWHM (nm):
35.00 +/- 10
最小透過率 (%):
≥90
コーティング:
AR Hard Coated
カラー:
SWIR
表面品質 (キズ-ブツ):
40 - 20
透過波長 (nm):
1290 - 1310

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
C-Mount
枠厚 (mm):
3.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • レンズとCマウントカメラの間に直接ねじ込み
  • 狭帯域のUV, VIS & SWIR用バンドパスフィルターをラインナップ
  • 広角レンズ用に推奨
  • UV保護用ウインドウをラインナップ

Cマウントカメラ用イメージングフィルターは、UV、VIS、およびSWIRのスペクトルレンジに対応する狭帯域イメージング用バンドパスフィルターで、光の損失を最小限に抑え、性能を向上させる反射防止コーティング付きでデザインされています。このフィルターは、レンズとセンサー間で、どのCマウントカメラ内にも直接ねじ込みするようデザインされており、デバイス間の互換性を確保し、スペースに制約のあるアプリケーションやフィルターマウントがついていないレンズに特に有用です。各フィルターには、専用の取り付け用レンチが付属です。Cマウントカメラ用イメージングフィルターは、狭い帯域幅を維持しながら、通常85%超の高い透過率を実現し、特定の波長域を選択的に透過させることができます。本イメージングフィルターは、食品・農業検査、濃度測定、リモートセンシング、セキュリティ・監視など、最善のイメージングと検出に向けて正確な波長選択が重要となるアプリケーションに最適です。

補足: 低吸収で熱安定性に優れたUV保護用ウインドウは、350 – 1100nmのイメージングアプリケーション用にラインナップします。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program