製品がカートに追加されました

ナノポジショナー・ピエゾアクチュエーター

Nanopositioning Piezo Actuator, #85-008

×
商品コード #85-008 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥398,700
数量 1+
¥398,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
For Microscope Objectives
分解能 (nm):
1.5

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (Z)
構造:
Aluminum and Brass Body
耐荷重 (g):
300
移動レンジ (μm):
100
ランナウト θx (μrad):
6
ランナウト θy (μrad):
10

光学的特性

光路長差 (mm):
12.7

電気的特性

周波数 (Hz):
500
周波数安定性 (%):
±20

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Ultrasonic Motor
パワーサプライ:
Controller with EO-Drive and 16-bit USB Open Loop

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
Sold Separately

材料特性

剛性 (N/μm):
1

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

Nanopositioning piezo actuator and USB controller are sold separately; both are required for a complete system.
  • 100μmの総移動量
  • 1.5nmの高分解能ポジショニング
  • 対物レンズアダプターで別の顕微鏡マウントに素早く変換

顕微鏡対物レンズ用ナノポジショニングシステムは、顕微鏡用対物レンズの微細なピント調整を可能にするピエゾドライブ、湾曲ガイド方式のナノポジションシステムです。軸ずれの少ない100μmの総移動量を有するこのナノポジショナー・ピエゾアクチュエーターは、全移動量を通して顕微鏡の画像を安定的に撮ります。お手持ちの顕微鏡のターレット部に直接ねじ込めるRMSとM25、及びM26用の対物レンズアダプターを使用することで、ナノポジショナーに安定した設置面を提供します。

補足:ナノポジショニング・ピエゾアクチュエーター (絶対要)、USBコントローラー (絶対要)、及び対物レンズアダプター (最低一個要) は別々に販売されます。

EOドライブコントローラーは、Windows® と互換性のあるコンピューターの任意のUSBポートに直接接続し、高分解能な16ビット制御のレンズ移動が行えます。ソフトウェアドライバー、LabVIEW™サンプル、LabVIEW™チュートリアル付属です。LabVIEW™サンプルは、オープンソースであり、専門的なイメージングアプリケーション用に書かれたLabVIEW™ルーチンの起点として使うこともできます。

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう