製品がカートに追加されました

空冷アルゴンレーザー 150mW 6マルチライン

×
商品コード #58-475 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,820,000
数量 1+
¥1,820,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

ウォームアップ時間 (分):
5.00
補足:
Output Power (mW) Total: 150
45 @ 514 nm, 9 @ 501 nm, 19 @ 496 nm, 40 @ 488 nm, 19 @ 476 nm, 15 @ 457 nm
レーザータイプ:
Argon
レーザークラス - CDRH:
IIIb

物理的および機械的特性

寸法 (インチ):
5.06 H x 7.60 W x 13.00 L
自重 (kg):
5.9
ポインティング精度 (μrad):
<30

光学的特性

偏光状態:
>100:1
横モード:
TEM00
波長 (nm):
457.00 / 476 / 488 / 496 / 501 / 514
ビーム径 (mm):
0.65
ビーム拡がり角 (mrad):
0.95
カラー:
Blue-Green

電気的特性

出力 (mW):
150
出力安定性 (%):
< ±1
消費電力 (W):
1500.00
スロースタートディレイ (ms):
30000.00
RMSノイズ:
30 Hz - 10 MHz: <1%

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
100 - 265 V AC, 60/50 Hz
出力タイプ:
Free Space

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 電源内蔵の超小型シングルユニット
  • 得られる出力に対して低価格
  • デュアルチャンネル空冷デザイン採用のマルチライン発振モデル
  • リアパネルに出力可変コントロールつまみを装備

使い勝手のよい電源内蔵/一体型コンパクトボデイを採用した空冷アルゴン (Ar) レーザーです。他社製の同等価格の空冷Arレーザー製品と比べて、得られる出力は相対的に2倍以上高く、Arレーザーを用いた大抵の用途に適用できる十分な出力があります。また従来のArレーザーと比べて軽量で、OEM用途にも最適です。内部ミラー方式レーザーチューブの採用により、ミラーのメンテナンスやアライメントを気にする必要がありません。2機の強制空冷ファンと独自のデュアルチャンネル・エアフローデザインの採用により、静粛性に優れた高効率なレーザーチューブの除熱を可能にします。また空気中の汚染物がレーザーの電源部内に混入することを防止します。内蔵のビームシャッターは、バネ式スイッチで制御できます。レーザー操作の遠隔操作は、ビルトインしたインターフェースポート経由で実現可能です。

複数の波長を同時に出射するマルチラインモデルをラインナップし、フィルターホイールの搭載で457nm, 488nm, 514nm のうちの1つの波長を選択的に取り出せるモデル #58-453 か、6つの波長を同時に発振 (波長選択不可) するモデル #58-475 が選べます。

補足: 波長選択可能なマルチラインモデル #58-453 のファイバーカップリングをご希望の場合は、お問い合わせください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Cマウントベゼルアダプター (空冷アルゴンレーザー用) #68-214 ¥13,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program