製品がカートに追加されました

マルチグリッド見本用ミクロメーター オパール NISTバージョン

×
商品コード #59-279 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥126,000
数量 1-4
¥126,000
数量 5+
¥119,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

NIST 認証:
Yes

物理的および機械的特性

目盛分解能 (mm):
0.5mm (25μm divisions), 1.0mm (50μm divisions), 2.0mm (100μm divisions), 4.0mm (200μm divisions), angle grid (15° segments)
寸法 (mm):
25.4 x 76.2
全厚 (mm):
1.50 ±0.100
寸法公差 (mm):
±0.100

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Chrome on Opal Glass

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 高倍率イメージングシステムのキャリブレーション用に

一枚のスライドガラス基板上に様々な大きさのグリッド (格子)を配置した本製品は、顕微鏡システムにおけるディストーション (歪)の校正用に最適です。0.5mm角 (線間隔25μm)、1.0mm角 (線間隔50μm)、2.0mm角 (線間隔100μm)、及び4.0mm角 (線間隔200μm)の4種類の格子パターンと、ウェッジ角度15°のスターターゲット1種類により構成されます。標準的な無色透明のフロートガラスを基板に用いたタイプと、透過/落射照明時に照明光を均一に拡散する乳白色オパールガラス基板タイプが選べます。どちらのタイプも、基板寸法は25.4mmL x 76.2mmW x 1.5mmTの共通サイズです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう