製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ME 可変アパーチャー付き接続リング

Multi-Element Variable Aperture Joining Ring

×
商品コード #11-176 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥21,150
数量 1-4
¥21,150
数量 5+
¥18,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Iris Diaphragm

物理的および機械的特性

鏡筒長 (mm):
6.0
全長 (mm):
12.0
有効径 CA (mm):
0.8 - 15.0
構造:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)
外径 (mm):
32.0

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
M29 x 0.75

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 内筒側に連続したM29 x 0.75 ねじ切り加工により容易なレンズ移動を実現
  • 不要な迷光の侵入や伝搬を阻止
  • コンパクトなシステム化に向け複数の全長を用意

TECHSPEC® ME (マルチエレメント) チューブシステム用アウターチューブは、コンパクトな光学サブアッセンブリの構築を可能にします。構築する光学系の総全長に合わせて5種類の異なる鏡筒長が選択できます。密閉型のデザインとつや消し黒アルマイト仕上げにより、光学系に入射する不要な迷光の侵入と伝搬を阻止します。TECHSPEC® MEチューブシステム用アウターチューブは、内筒側に連続したM29 x 0.75 ねじ切り加工を施し、同ねじを採用するインナー・オプティックマウントインナー・ペアオプティックマウントを端から端まで移動させることができます。 MEチューブシステムで構築した光学サブアッセンブリ品を振動や衝撃の大きい過酷な環境で使用する場合は、アクセサリー製品のMEチューブシステム用ねじリングセット (#37-774)の使用を推奨します。アウターチューブ内に装着したインナー・オプティックマウントを同ねじリング2枚で両側からサンドイッチすることで、同マウントの位置を完全にロックすることができます。

補足: TECHSPEC® MEチューブシステム用アクセサリーは、容易なシステム拡張やシステム実装に向け、各種ラインナップしています。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS ME チューブ用スパナーレンチ (目盛付き) #13-567 ¥8,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME 可変アパーチャー付き接続リング #11-176 ¥21,150 数量 5+ ¥18,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ME 接続リング #11-179 ¥6,750 数量 5+ ¥5,950   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME ねじリングセット #37-774 ¥2,600 数量 5+ ¥2,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ME Cマウント オスコンバーター #11-178 ¥4,600 数量 5+ ¥4,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME Cマウント メスコンバーター #11-177 ¥4,600 数量 5+ ¥4,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS ME ケージ用50.8mm角中間プレート #11-213 ¥4,450 数量 5+ ¥4,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ME ケージ用ベーシック固定プレート #11-211 ¥4,450 数量 5+ ¥4,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ME チューブ用スパナーレンチ #11-046 ¥7,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program