製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS マルチエレメント チューブシステムキット

Multi-Element Tube System Kit

Multi-Element Tube System Kit

×
商品コード #12-660 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥118,250
数量 1+
¥118,250
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

キットの構成:
#37-900
Outer Tube, 15mm Length, Qty 2
#37-901
Outer Tube, 30mm Length, Qty 2
#37-902
Outer Tube, 50mm Length, Qty 2
#37-903
Outer Tube, 80mm Length, Qty 1
#37-904
Outer Tube, 100mm Length, Qty 1
#38-749
Inner Single Optic Mount, 12mm, Qty 2
#38-750
Inner Single Optic Mount, 12.5mm, Qty 2
#38-755
Inner Single Optic Mount, 25mm, Thin, Qty 2
#38-758
Inner Single Optic Mount, 25mm, Thick, Qty 2
#11-054
Inner Pair Optic Mount, 25mm x 2 pcs., Thick, Qty 1
#11-193
Inner Spacer Ring Kit, Qty 1
#11-194
Inner Spacer Tube, 1mm, Qty 2
#11-195
Inner Spacer Tube, 3mm, Qty 1
#11-196
Inner Spacer Tube, 5mm, Qty 1
#11-197
Inner Spacer Tube, 10mm, Qty 1
#11-198
Inner Spacer Tube, 25mm, Qty 1
#11-199
Inner Spacer Tube, 40mm, Qty 1
#11-207
Inner Spacer Tube, 60mm, Qty 1
#11-187
ME Inner Aperture Plate Kit, Qty 1
#11-179
ME Outer Tube Joining Ring, Qty 1
#37-774
Multi-Element Retaining Ring Set, Qty 1
#11-178
ME C-Mount Male Converter, Qty 1
#11-177
ME C-Mount Female Converter, Qty 1
#11-046
ME Tube Spanner Wrench, Qty 1
機能:
Kit

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 基本的なマルチエレメント チューブ用パーツで構成
  • OEM、実験、試作用途に最適
  • 12mm、12.5mmおよび25mm径オプティクスの固定オプションを用意

TECHSPEC® マルチエレメント チューブシステムキットは、研究者やエンジニア、あるいは教育者が、OEM、実験、あるいは試作目的で光学アッセンブリ品を構築する初期プラットフォームを提供します。本キットは、シングルとペア用のオプティックマウント、アウターチューブ、スペーサーリング & チューブ、アパーチャーリング、各種アクセサリー品を始め、マルチエレメント チューブシステムを用いた基礎的光学系の構築に必要なパーツから構成されます。TECHSPEC マルチエレメント チューブシステムキットは、12mm、12.5mm及び25mmの一般的な直径用の光学マウントを付属します。キットに付属のCマウント変換アダプターは、本キットで構築したシステムを広範なアプリケーションに適用させることを可能にします。

技術情報

 
List of Components Quantity Stock No.
 Outer Tube, 15mm Length 2 #37-900
 Outer Tube, 30mm Length 2 #37-901
 Outer Tube, 50mm Length 2 #37-902
 Outer Tube, 80mm Length 1 #37-903
 Outer Tube, 100mm Length 1 #37-904
 Inner Single Optic Mount, 12mm 2 #38-749
 Inner Single Optic Mount, 12.5mm 2 #38-750
 Inner Single Optic Mount, 25mm, Thin 2 #38-755
 Inner Single Optic Mount, 25mm, Thick 2 #38-758
 Inner Pair Optic Mount, 25mm x 2 pcs., Thick 1 #11-054
 Inner Spacer Ring Kit 1 #11-193
 Inner Spacer Tube, 1mm 2 #11-194
 Inner Spacer Tube, 3mm 1 #11-195
 Inner Spacer Tube, 5mm 1 #11-196
 Inner Spacer Tube, 10mm 1 #11-197
 Inner Spacer Tube, 25mm 1 #11-198
 Inner Spacer Tube, 40mm 1 #11-199
 Inner Spacer Tube, 60mm 1 #11-207
ME Inner Aperture Plate Kit 1 #11-187
ME Outer Tube Joining Ring 1 #11-179
Multi-Element Retaining Ring Set 1 #37-774
ME C-Mount Male Converter 1 #11-178
ME C-Mount Female Converter 1 #11-177
ME Tube Spanner Wrench 1 #11-046

 

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう