製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ME インナーアパーチャープレートキット

#11-187: Multi-Element Inner Aperture Plate Kit

#11-187: Multi-Element Inner Aperture Plate Kit

×
商品コード #11-187 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥23,400
数量 1-4
¥23,400
数量 5+
¥20,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

キットの構成:
Qty. 1 of 1, 2, 3, 4, 5, 10 and 15mm aperture

物理的および機械的特性

構造:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)
外径 (mm):
28.05
全厚 (mm):
4.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 223:
適合証明書:

商品説明

  • 最大15mmまでの開口径
  • 内部の迷光を最小化するつや消し黒アルマイト仕上げ
  • 位置取り用にスペーサーリングやスペーサーチューブと組み合わせて使用

TECHSPEC® ME (マルチエレメント) チューブシステム用インナーアパーチャープレートは、光学系内のビーム形状やサイズを完全に制御する固定絞りプレートです。大小のビームサイズを必要とするアプリケーションに合わせ、1mmから15mmまでの開口径を用意します。TECHSPEC® MEチューブシステム用インナーアパーチャープレートは、つや消し黒アルマイト仕上げで内部に生じる迷光や反射を減らします。システム内でのアパーチャーの位置を最適な場所に持っていくため、TECHSPEC® MEチューブシステム用スペーサーリング & スペーサーチューブをご使用ください。

補足: インナーアパーチャーキット (#11-187) は、手頃な価格で全ての絞り径が揃います。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS ME インナーアパーチャープレートキット #11-187 ¥23,400 数量 5+ ¥20,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program