製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ME Cマウント メスコンバーター

Multi-Element C-Mount Female Converter

×
商品コード #11-177 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,600
数量 1-4
¥4,600
数量 5+
¥4,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Thread Adapter

物理的および機械的特性

鏡筒長 (mm):
5.0
全長 (mm):
8.0
有効径 CA (mm):
25.4
構造:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)
外径 (mm):
32.0

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
C-Mount to M29 x 0.75
両端ネジ:
Female to Male

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 異なるねじ込み式マウントを持つチューブ同士の接続用に
  • ロープロファイルデザインにより延長する長さを最小化
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ

TECHSPEC® S, C & T マウント チューブ用マウント変換アダプターは、すべてのチューブシステムのねじ込み式マウントと別のものの互換性をもたせます。これには、C、S、およびTマウントチューブシステム、TECHSPEC マルチエレメントチューブシステム (M29 x 0.75)、及び ID1 マウント (1.035” x 40 TPI; SM1 マウントと同じ) と ID05 マウント (0.535” x 40 TPI; SM05 マウントと同じ) チューブシステムを含みます。どのマウント変換アダプターも、延長する長さを最小限に抑えるロープロファイルデザインを採用します。また黒アルマイト仕上げにより、システム内での反射を最小限に抑えます。TECHSPEC S, C & T マウント チューブ用マウント変換アダプターは、システムの拡張に理想的で、サポートされているスレッドタイプを用いるあらゆる光学部品と機能します。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう