製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS LH 35mm レンズ用マウンティングクランプ (穴+スロット付き)

#15-332: Mounting Clamp with Hole and Slots for 35mm LH Series Lenses

#15-332: Mounting Clamp with Hole and Slots for 35mm LH Series Lenses
×
商品コード #15-332 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥23,300
数量 1+
¥23,300
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Lens Accessory

光学的特性

レンズ波長域:
VIS

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • APS-H (35.5mm) や35mm フルサイズセンサーに対応
  • 120 メガピクセル (2.2µmのピクセルサイズ) に対応
  • ラージフォーマット用でAPS-H センサーに対応したレンズ (LH)
  • 超高解像ラージフォーマットレンズ

TECHSPEC® LH シリーズ 固定焦点レンズ は、APS-Hフォーマットの120メガピクセルセンサー用にデザインされています。LH シリーズは、2.2µm ピクセルサイズを採用するCanon 120MP CMOS センサーに真に対応した、はじめての大判センサー用レンズです。この超高解像レンズは、APS-H センサー (対角 35.5mm) や より大きな 35mm フルサイズセンサー (対角 43.3mm) で機能を発揮します。TECHSPEC LH シリーズ 固定焦点レンズは、超高解像を必要とするマシンビジョンや多くのファクトリーオートメーション、またディスプレイ検査といったアプリケーションに対してソリューションを提供します。FマウントバージョンとTFL-II マウントバージョンをラインナップ。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう