製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 2-8X 可変ビームエキスパンダー用マウンティングクランプ

Mounting Clamp for 2 - 8X Research-Grade Variable Beam Expander, #89-295

×
商品コード #89-295 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥19,800
数量 1-4
¥19,800
数量 5+
¥17,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Mounting Clamp

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

TECHSPEC® 研究グレード 可変ビームエキスパンダーは、試作や研究開発など、拡大力の変更が必要になることのあるハイパワーレーザーアプリケーションに最適です。TECHSPEC 研究グレード 可変ビームエキスパンダーは、λ/4 の透過波面精度を実現するガリレオ式デザインを採用し、拡大力の固定が可能で、更には高レーザー耐力のARコーティングを採用するため、透過率を最大化しながらゴースト像の発生を最小限に抑えます。加えて本製品は、内部の光学系の移動とピント調整機構を利用して、鏡筒全体の長さに影響を与えることなく、倍率調整やレーザーの拡がり角を可変できます。研究グレード 可変ビームエキスパンダーのデザインは、鏡筒長が変化しないためシステム適応時にも対応させやすく、システムインテグレーションを容易にします。

TECHSPEC 研究グレード 可変ビームエキスパンダーは、開発の試作段階でシステムに必要なビーム倍率を判別するために用いることができます。TECHSPEC® Draconis™ 広帯域レーザー用ビームエキスパンダーは、量産やOEM実装向けにラインナップしています。カスタム倍率が必要な場合は、当社営業部にご連絡ください。

Laser Optics

技術情報

2X-8X ビームエキスパンダー - 仕様
設計波長 商品コード 全長 A (mm) 固定用鏡筒長 E (mm) ナンバリングされた回転機構部の鏡筒長 F (mm) アルファベットの付いた回転機構部の鏡筒長 G (mm)
355nm #87-566 169.7 35.9 90.7 19.4
532nm #87-567 169.3 31.5 70.4 43.7
広帯域 VIS (633nm) #87-569 169.3 31.5 70.4 43.7
広帯域 NIR (785nm) #87-570 169.3 31.5 70.4 43.7
1064nm #87-568 169.3 31.5 70.4 43.7

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ビームシェイパー用4軸マウント #15-473 ¥127,400 数量 5+ ¥114,800   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS M30 x 1 オス変換アダプター #36-302 ¥5,500 数量 10+ ¥4,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M27 x 1.0 to C-Mount Adapter, 50mm Flange #14-667 ¥5,350 数量 10+ ¥4,750   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 1-3X 可変ビームエキスパンダー用マウンティングクランプ #89-294 ¥19,800 数量 5+ ¥17,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 2-8X 可変ビームエキスパンダー用マウンティングクランプ #89-295 ¥19,800 数量 5+ ¥17,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program