製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS マウントクランプ (138.6mm 内径)

#63-440: Mounting Clamp, 138.6mm Inner Diameter

#63-440: Mounting Clamp, 138.6mm Inner Diameter

×
商品コード #63-440 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥53,650
数量 1+
¥53,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Lens Accessory

物理的および機械的特性

内径 (mm):
138.6

光学的特性

レンズ波長域:
VIS

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 高解像力なF6デザインの計測用両側テレセントリックレンズ
  • 35 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • APS-C対応のC, M42 or Fマウントレンズ
  • 0.28X から 1.7X までの倍率

TECHSPEC® PlatinumTL™ テレセントリックレンズは、半導体検査や電子部品検査、また計測やゲージアプリケーション用にデザインされています。その高精度なデザインは、高いテレセントリシティ (<0.1°)、低ディストーション (<0.1%)、および絞り全開時でF6を実現する絞り調節可能な高い光スループットを特徴とします。対角 28.7mmの大判フォーマットに対応する本レンズは、Sony IMX342 APS-C センサー、およびSony IMX530など他の小型フォーマットセンサーに対応します。TECHSPEC PlatinumTL テレセントリックレンズは、比類ない次元のコントラスト画像を作り、高度な計測精度で最大限の画質を生み出します。このレンズは、高振動環境に対応し、絞りを確実に固定する取り外し可能なセットスクリューを装備します。

技術情報

 
Description Stock No. Flange Length (A) Front Diameter (B) Back Diameter (C)
0.28X C-Mount #62-933 17.5mm 230.8mm 60.5mm 33.5mm
0.5X C-Mount #62-932 17.5mm 174.9mm 50mm 33.5mm
1.7X C-Mount #63-232 17.5mm 189.5mm 60mm 46mm
0.28X F-Mount #62-922 46.5mm 167.6mm 138.6mm 55mm
M42 x 1.0 #62-923 6.56mm 208.5mm 138.6mm 50mm
M42 x 1.0 #62-924 19.53mm 195.5mm 138.6mm 50mm
0.5X F-Mount #62-912 46.5mm 143mm 90mm 55mm
M42 x 1.0 #62-913 6.56mm 184mm 90mm 50mm
M42 x 1.0 #62-914 19.53mm 171.1mm 90mm 50mm
0.9X F-Mount #62-902 46.5mm 170.8mm 65mm 55mm
M42 x 1.0 #62-903 6.56mm 210.7mm 65mm 53mm
M42 x 1.0 #62-904 19.53mm 197.8mm 65mm 53mm

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TFL to M40 Adapter #29-291 ¥7,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS マウントクランプ (33.5mm 内径) #63-442 ¥45,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS マウントクランプ (43.5mm 内径) #89-721 ¥30,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS マウントクランプ (46mm 内径) #63-233 ¥30,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS マウントクランプ (65mm 内径) #56-025 ¥30,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS マウントクランプ (90mm 内径) #63-441 ¥45,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS マウントクランプ (138.6mm 内径) #63-440 ¥53,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう