製品がカートに追加されました

Coherent StingRay用マウンティングブラケット

Mounting Bracket for StingRay Laser Diode Modules, #86-879

×
商品コード #86-879 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,900
数量 1+
¥18,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

メーカー:
Coherent®

物理的および機械的特性

対応するレーザーの直径 (mm):
19.1

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 様々なレーザーダイオードモジュールに対応
  • 複数のマウント構成
  • 9.5-25.4mmまでの直径に対応

 レーザーダイオードマウントは、エドモンド・オプティクスから販売するレーザーダイオードモジュールの様々なサイズ向けにラインナップします。このマウントは、レーザーダイオードを光学テーブルやブレッドボード上に設置する際に理想的ツールとなります。固定したレーザーのあおり角調節が不可能な固定式マウントと、二軸傾斜機能を装備し、アライメントを容易にする調節式マウントがオプションで選べます。レーザーダイオードマウントは、ヒートシンクとしても機能し、レーザーの長時間使用時に熱を効果的に拡散します。どのマウントも、レーザーを固定する際に必要となるねじが付属です。

補足: より詳細な仕様は、個々の商品コードをご覧ください。 お手持ちのレーザーに対する適切なマウントの選定サポートは、当社の技術サポートにご連絡ください。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program