製品がカートに追加されました

Mounting Bar

Mounting Bar

×
商品コード #16-122 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,950
数量 1+
¥17,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Mounts to bottom of Large Mounting Clamp.

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
4 x ¼-20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • マイクロ、マクロ、および長距離の撮像で卓越した性能
  • 被写界深度にわたり優れたディテールの長距離撮像を実現
  • アプリケーション要件に合わせて交換可能な6つの対物レンズを用意

Infinity Photo-Optical 社のNelsonian™ Optics製品の一つになる ROBUSTO™ シネマ制作用レンズは、世界的に有名なInfinityの長距離マイクロスコープ技術を組み合わせて、マイクロ、マクロおよび長距離シネマ制作用と高度な写真撮影用に卓越した性能を発揮します。このレンズは、ピント調整と絞り調整機構を持ち、ROBUSTO™とROBUSTO Lite™ の2つのモデルをラインナップします。ROBUSTO レンズがピント調整を電動化するための伝動装置機構を予め搭載するのに対し、ROBUSTO Lite レンズは容易な手動調整用に より小型・軽量で、伝動装置機構をオプションにして将来的な電動化も可能なデザインを採用します。ROBUSTO レンズのどちらのバージョンも、交換可能な6つの対物レンズの1つをアプリケーション要件に合わせて利用します。シネマ制作や写真撮影用途での使用に加え、ROBUSTO シネマ撮影用レンズは産業用、法医学用、生物学用のアプリケーションにも最適で、あらゆるマシンビジョン用カメラをポータブルで連続的にピント調整が可能な顕微鏡へと変換することができます。

本製品に関する詳細は、Infinity Photo-Optical シネマ製品のブランドページをご覧ください!

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう