製品がカートに追加されました

カメラレンズ用UVカットフィルター M40.5 x 0.5

Mounted UV Filters

×
商品コード #54-725 在庫処分品 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,700
数量 1+
¥7,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Mounted Imaging Filter

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
37.0
外径 (mm):
42.0
ねじ込み部込みの厚さ (mm):
5.00
全厚 (mm):
2.00
全厚公差 (mm):
±0.2

光学的特性

カットオン波長 (nm):
390.00
ガラス/フィルターナンバー:
L-39
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Hoya L-39
コーティング:
AR Coated
カラー:
Clear
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
コーティングスペック:
Ravg >2% @ 400 - 700nm
波長範囲 (nm):
350 - 2200
平面度 (P-V):
4 - 6λ

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M40.5 x 0.50

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-15 to +70

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • UV光の透過を阻止し、可視光は透過
  • レンズやフィルターを保護するのに最適
  • ダストカバーとしての使用に

            

金枠の両側に所定の雄ねじと雌ねじ (レンズマウント)が施されたカメラレンズ用フィルターは、カメラレンズには欠かすことのできない有用なアクセサリー部品です。用途に合ったフィルターを使用することにより、得られる像のコントラストやS/Nを改善することができます。

カメラレンズ用枠付きUVカットフィルターは、UV光の透過を阻止し、可視光を透過する機能を持った光学フィルターです。主にカメラ光学系の保護用フィルターとして使用されます。なおカメラレンズ枠の付いたタイプ以外に、枠なしタイプのフィルターもご用意しております。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう