製品がカートに追加されました

カメラレンズ用カラーフィルター 青 M30.5 x 0.5

×
商品コード #46-547 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,800
数量 1-9
¥7,800
数量 10+
¥7,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
AR Coating: MgF2
タイプ:
Mounted Imaging Filter
フィルターの種類:
Hoya B-440 or equivalent

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
27.0
外径 (mm):
32.0
基板厚 (mm):
2.0
ねじ込み部込みの厚さ (mm):
5.00

光学的特性

カラー:
Blue
カットオフ波長 (nm):
480.00
カットオン波長 (nm):
395.00
ガラス/フィルターナンバー:
B-440
屈折率 (nd):
1.55
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長範囲 (nm):
400 - 700

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M30.5 x 0.50
固定可能な素子の板厚 (mm):
2.0

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • コントラストを改善
  • スペクトル領域/色を分離
  • 精密カラーガラス

カメラレンズ用枠付きカラーフィルターは、マシンビジョンに最適で、白黒カメラに用いてコントラストや解像度改善をはかるのに最もよく用いられます。同系色は同系色を明るくする」という原則を利用することで、最大限の効果が期待できます。デイライトフィルターは、色温度を3300Kから5500K (昼光色) に引き上げます。カラーカメラの設定 (赤/青のゲインレベルやAWC) は、ランプの選択 (ハロゲンランプや蛍光灯) と組み合わせて用いることで、さらなる最適化を生み出します。カメラレンズ用枠付きカラーフィルターは、入射角度によって光学特性が変わるタイプのフィルターでは得ることのできない、広い視界が得られます。

すべてのカメラレンズ用枠付きフィルターは、それぞれの金枠の両端に同一規格の雄ネジと雌ネジが施されており、2枚一緒にねじ込むことができます。カメラレンズ枠の付いたUVカットフィルターとつなぎ合わせることで、不要な紫外光の透過を遮断し、極限の環境においてもフィルターを保護することができます。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program