製品がカートに追加されました

赤外用非球面レンズ マウント 0.83NA 1.47FL 1.8-3um AR

Lightpath® の更なる情報へ
×
商品コード #88-077 在庫処分品 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥29,150
数量 1+
¥29,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

Lightpath レンズコード:
390010
タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
8.24 ±0.10
有効径 CA (mm):
3.00
中心厚 CT (mm):
2.17
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
1.47 @ 9200nm
開口数 NA:
0.83
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black Diamond™ BD-2 (Ge28Sb12Se60)
非球面設計波長 (nm):
9200
コーティング:
BBAR (1800-3000nm)
コーティングスペック:
Ravg <1.0% @ 1.8 - 3.0μm
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
Fナンバー:
0.6
波長別屈折率 @ 10μm:
2.6023
波長別屈折率 @ 14μm:
2.5843
波長別屈折率 @ 4μm:
2.6210
波長別屈折率 @ 5μm:
2.6173
波長範囲 (nm):
1800 - 3000
作動距離 (mm):
0.63
共役距離:
Infinite

ねじ径 & 固定

マウント:
Stainless Steel, M8 x 0.5 Thread

材料特性

比重 (g/cm3):
4.68
熱光学係数 dn/dT:
70 x 10-6/°C from -40° to +80°C (5 - 14 μm)
転移点 (°C):
285.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • 1.8 - 12μmの波長域に機能
  • 豊富なコーティングオプション
  • マウントとアンマウントバージョン

LightPath® 中波&長波赤外 (IR) 用非球面レンズは、低コストなモールドデザインを採用し、ゲルマニウム基板の非球面レンズに対していくつかの主要なメリットがあります。dn/dTや熱膨張係数 (CTE) がゲルマニウムのそれよりも十分に小さく、温度変化による焦点距離の変位がより小さくなります。(100℃の温度で透過率が 20 – 30% 損失する) ゲルマニウムよりも高い動作温度で使用可能な本レンズは、量子カスケードレーザー用のコリメーターを始めとするアプリケーションやサーマルイメージング用アッセンブリ内の構成部品として用いることができます。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう