製品がカートに追加されました

アイリス絞りASSY 30mm フィルターホルダー付き

×
商品コード #37-919 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,650
数量 1-4
¥17,650
数量 5+
¥15,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Mounted
補足:
Sold with Filter Holder and Post

物理的および機械的特性

最大開口径 (mm):
30.0
外径 (mm):
48.0
構造:
Brass Housing, Blue Tempered Steel Leaves
レバー直径 (mm):
6.0
レバー長 (mm):
10.0
羽根の枚数:
12
全厚 (mm):
7.00

光学的特性

最小開口径 (mm):
1.2

ねじ径 & 固定

対応光学素子径 (mm):
33.0
固定可能な素子の板厚 (mm):
2.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • アルミ製マウントに事前固定
  • ポスト接続用の8-32UNC or ¼-20UNC のタップ穴付き
  • 最大50mm までの開口サイズ

 スタンダード仕様の一部のアイリス絞りに、専用のアルミ製リングマウント (アイリスマウント)を取り付けたアッセンブリ品です。アイリス絞りとアイリスマウントの機械軸を一致させるためにアイリスマウント自体の寸法的公差を厳しく設定しています。アイリスマウントの底面には下記製品一覧表・H列に記載のタップ穴が施されており、エドモンド標準の¼-20UNCねじタイプのマウントポストに接続可能です (但し#53-914のみ8-32UNCのタップ穴の為、マウントポストには直接接続できません。この場合は、ねじ山変換アダプター (#53-930)をご利用ください)。

技術情報

 
A B C D E Threading F G Threading H Stock No.
30.8mm 19.8mm 6.1mm 6.35mm 2.5mm 4-40 15.1mm 8-32 #53-914
50.8mm 37.0mm 9.0mm 9.5mm 2.8mm 6-32 25mm ¼-20 #53-915
66mm 53.0mm 8.9mm 9.5mm 3mm 6-32 32.7mm ¼-20 #53-916
86mm 70.0mm 10.0mm 9.5mm 3.8mm 6-32 42.7mm ¼-20 #53-917

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program