製品がカートに追加されました

HE-NEレーザー シリンダーヘッド 632.8nm x 15mW ランタ

Lumentum 高性能He-Neレーザー

Lumentum 高性能He-Neレーザー

Lumentum 高性能He-Neレーザー Cマウント ベセルアダプター 4点ねじ止めタイプ, #61-344 He-Ne レーザー + Cマウント ベセルアダプター + C
マウント レンズホルダーの組み合わせで外付けレンズを装着し、同レンズで一点集光する様子 Cマウント ベセルアダプター 1点ねじ止めタイプ, #61-262 +1
×
商品コード #62-728 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥326,750
数量 1+
¥326,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
レーザーヘッド部の全長 (インチ):
25.00
ビーム径公差 (%):
±3
ビーム拡がり角公差 (%):
±3
静的アライメント:
Centered to Outer Cylinder: ±0.01"
Parallel to Outer Cylinder: ±1.0 mrad
ポインティング安定性 (mrad/°C):
From Cold Start, 25°: <0.2
出力ドリフト:
Mean Power over 8 hrs: ±2
レーザーヘッド部の直径 (インチ):
1.74
縦モード間隔 (名目値) (MHz):
257
最小出力 TEM00 (mW):
15.0
モード純度 (TEMoo):
>95%

概要

メーカー:
Lumentum
レーザータイプ:
HeNe
モデルナンバー:
1144

物理的および機械的特性

自重 (ポンド):
2.6

光学的特性

ウォームアップ後のポインティング安定性 (mrad/°C):
After 15 min.: <0.3
偏光状態:
Random
横モード:
TEM00
波長 (nm):
632.80
ビーム径 (mm):
0.70
ビーム拡がり角 (mrad):
1.15
カラー:
Red

性能

出力 (mW):
15
ウォームアップ時間 (分):
20
RMSノイズ:
30 Hz - 10 MHz: 0.5%

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
#11-391 (110/220V AC)
出力タイプ:
Free Space

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-40 to +70
湿度条件:
0 to 100%, non-condensing
保管温度 (°C):
-40 to +150

追加情報

レーザークラス - CDRH:
IIIb

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

対象製品の補足事項

別途電源が必要です*。21CFR1040 と IEC 825-1:1993規格に準拠。

*#11-391 (110/220V AC) は日本国内では販売しておりませんのでご了承ください。

製品群全体の紹介

  • 0.5 - 22.5mW の出力オプション
  • 安定性を改善
  • 干渉法や計測アプリケーションに最適
  • ランダム偏光と直線偏光オプション

米国Lumentum社製He-Neレーザーは、パテント取得のクローズ・カソードデザインを採用し、熱的安定性と出力安定性を改善しています。また同パテント取得のフィールドコンセントレーターデザインにより、ビーム発振を素早く行います。加えて、正確にアライメントしたシリンダー型ハウジングと電気接続連動システムの採用により、システムインテグレーションを簡単なものにします。Lumentum 高性能He-Neレーザーの頑丈な作りのデザインは、使用環境の厳しい大抵のアプリケーションに対応します。

補足:ユーザーが用意する電源を用いて本レーザーを駆動する場合は、損傷を引き起こさないよう、各レーザーの電気的仕様を超えないようご注意ください。保証の対象外になります。24CFR1040とIEC 825-1:1993規格に準拠。Lumentum は、以前はJDSUとして知られていました。

どのLumentum シリンダー型レーザーヘッドも、駆動する際は専用の電源部 (別売り) が必要になります。なお当社では、直流駆動タイプの電源のみを国内市場向けにサポートしております。交流駆動タイプは現状ご用意しておりませんので、ご了承ください。また、直流駆動タイプの電源でも、一部の出力のレーザーヘッドのみを現状サポートしております。ご不便をおかけし、恐縮ではございますが、何卒ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

技術情報

ビームエキスパンダーの固定方法

以下の図をクリックして、各製品の製品ページにジャンプすることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう