このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
別途電源が必要です*。21CFR1040 と IEC 825-1:1993規格に準拠。
*#11-381 (110/220V AC) および #11-388 (110/220V AC) は日本国内では販売しておりませんのでご了承ください。
米国Lumentum社製He-Neレーザーは、パテント取得のクローズ・カソードデザインを採用し、熱的安定性と出力安定性を改善しています。また同パテント取得のフィールドコンセントレーターデザインにより、ビーム発振を素早く行います。加えて、正確にアライメントしたシリンダー型ハウジングと電気接続連動システムの採用により、システムインテグレーションを簡単なものにします。Lumentum 高性能He-Neレーザーの頑丈な作りのデザインは、使用環境の厳しい大抵のアプリケーションに対応します。
補足:ユーザーが用意する電源を用いて本レーザーを駆動する場合は、損傷を引き起こさないよう、各レーザーの電気的仕様を超えないようご注意ください。保証の対象外になります。24CFR1040とIEC 825-1:1993規格に準拠。Lumentum は、以前はJDSUとして知られていました。
どのLumentum シリンダー型レーザーヘッドも、駆動する際は専用の電源部 (別売り) が必要になります。なお当社では、直流駆動タイプの電源のみを国内市場向けにサポートしております。交流駆動タイプは現状ご用意しておりませんので、ご了承ください。また、直流駆動タイプの電源でも、一部の出力のレーザーヘッドのみを現状サポートしております。ご不便をおかけし、恐縮ではございますが、何卒ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。
以下の図をクリックして、各製品の製品ページにジャンプすることができます。
タイトル | Compatible Laser Stock Number | 入力電圧 (V) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cマウント ベセルアダプター 4点ねじ止めタイプ | #62-720, #62-721, #62-723, #62-724, #62-725, #62-726, #62-727, #62-728, #62-729, #62-731, #62-732 | - | #61-344 | ¥33,600 見積依頼する |
|
||
Cマウント ベセルアダプター 1点ねじ止めタイプ | #62-714, #62-715, #62-716, #62-717, #62-718, #62-719, #64-103, #64-104 | - | #61-262 | ¥30,100 見積依頼する |
|
||
He-Ne レーザー用12V DC パワーサプライ 0.5-0.8mW用 | #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 | 10-14 DC | #11-382 | ¥47,600 見積依頼する |
|
||
He-Ne レーザー用24V DC パワーサプライ 0.5-0.8mW用 | #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 | 22-30 DC | #11-383 | ¥47,600 見積依頼する |
|
||
He-Ne レーザー用12V DC パワーサプライ 1.5-2mW用 | #62-718, #62-719, #62-720, #62-721, #64-103, #64-104 | 10-14 DC | #11-384 | ¥47,600 見積依頼する |
|
||
He-Ne レーザー用24V DC パワーサプライ 1.5-2mW用 | #62-718, #62-719, #62-720, #62-721, #64-103, #64-104 | 24 DC | #11-385 | ¥47,600 見積依頼する |
|
||
He-Ne レーザー用12V DC パワーサプライ 5-7mW用 | #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 | 10-14 DC | #18-965 | ¥47,600 見積依頼する |
|
||
He-Ne レーザー用24V DC パワーサプライ 5-7mW用 | #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 | 20-30 DC | #18-966 | ¥47,600 見積依頼する |
|
||
Power Supply for 10mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads | #62-726, #62-727 | 10-14 DC | #18-967 | ¥56,000 見積依頼する |
|
||
He-Ne レーザー用24V DC パワーサプライ 10mW用 | #62-726, #62-727 | 20-30 DC | #18-968 | ¥56,000 見積依頼する |
|
||
Power Supply for 5-7mW HeNe Laser, 12 VDC, Advanced | #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 | 10-14 DC | #18-969 | ¥61,600 見積依頼する |
|
||
Power Supply for 10mW HeNe Laser, 12 VDC, Advanced | #62-726, #62-727 | 10-14 DC | #18-970 | ¥70,000 見積依頼する |
|
||
Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, 12 VDC, Advanced | #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 | 10-14 DC | #18-971 | ¥61,600 見積依頼する |
|
||
Power Supply for 1.5-2.0mW Hene Laser, 12 VDC, Advanced | #64-103, #64-104 | 10-14 DC | #18-972 | ¥61,600 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地