製品がカートに追加されました

Mitutoyo Adapter Kit for Deformable Lenses

Dynamic Optics デフォーマブルレンズ

Dynamic Optics デフォーマブルレンズ

×
商品コード #72-828 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥27,300
数量 1+
¥27,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Objective Thread Adapter Kit
キットの構成:
(1) #72234,(1) #72235

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 波面補正用の透過型補償光学部品
  • >97%の透過率を実現する可視用ARコーティング
  • 顕微鏡アプリケーションでの収差補正用に最適

Dynamic Optics デフォーマブルレンズは、光学収差補正用にあらゆる光学系内に簡単に実装できるようにデザインされた透過型補償光学部品です。このレンズは、一般的な瞳サイズをカバーする10mm、16mm、もしくは25mmの開口径とM32 x 0.75のねじ込み用マウントでデザインされており、スレッドアダプターを使用することで一般的な対物レンズのねじ込み式マウントに適応させることができます。本製品は、波面センサーを用いたクローズドループ制御で、または収差補正用の自動ソフトウェア補正システムと併用して用いることができます。Dynamic Optics デフォーマブルレンズは、ガウシアンビームを楕円や正方形のビーム形状かキュービック位相に整形するなど、低出力レーザーのビーム整形用に用いることもできます。このレンズは、光干渉断層撮影 (OCT)、共焦点顕微鏡、2光子顕微鏡、明視野顕微鏡の画質向上に向けた収差補正に最適です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Male C-Mount to Male M32 x 0.75 Adapter #72-231 New ¥14,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Female C-Mount to Male M32 x 0.75 Adapter #72-232 New ¥14,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Male Dovetail to Male M32 x 0.75 Adapter #72-233 New ¥14,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Male M26x36 TPI to Male M32x0.75 Adapter #72-234 New ¥14,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Female M26x36 TPI to Male M32x0.75 Adapter #72-235 New ¥14,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Male RMS to Male M32 x 0.75 Adapter #72-236 New ¥14,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Female RMS to Male M32 x 0.75 Adapter #72-237 New ¥14,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
120i Adapter Kit for Deformable Lenses #72-827 New ¥27,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Mitutoyo Adapter Kit for Deformable Lenses #72-828 New ¥27,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Olympus/Nikon Adapter Kit for Deformable Lenses #72-829 New ¥27,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
C-Mount Adapter Kit for Deformable Lenses #72-830 New ¥27,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう