製品がカートに追加されました

Miniscan III Lens Ring 24.5 005

×
商品コード #21-958 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥16,100
数量 1+
¥16,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様


法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 10, 14, 15mm のミラー開口
  • 1064nm ハイパワーレーザーアプリケーション用コート付き
  • 安定した高速デジタル制御
  • 2軸構成

RAYLASE ガルバノメーター 光学スキャナーは、MINISCAN III ガルバノメーターとSUPERSCAN IV ガルバノメーターをラインナップし、どちらもIP64等級の防塵ハウジングで安定した高速制御を行います。MINISCAN III ガルバノメーターユニットは、安定したデジタル制御、低ノイズ、低ドリフトを、134 x 98mmのコンパクトな2軸フォームファクターで提供します。SUPERSCAN IV ガルバノメーターユニットは、安定した熱動作を可能にする水冷マスターブロックデザインを採用し、ビーム方向の頻繁な変更や高いジャンプ周波数、および高いレーザーパワー入力を必要とするアプリケーションに可能にします。RAYLASE ガルバノメーター 光学スキャナーは、レーザーアブレーション、スクライビング、表面クリーニング、材料切断、コンポーネントマーキングなど、一連の高速・高出力レーザー製造アプリケーションに最適です。このガルバノメーターユニットは、10mm、14mm、15mmのミラー開口上に1064nm用の高反射 (HR) レーザーコーティングを施していますが、355nmや532nmのレーザーアプリケーション用のコーティングも対応可能です。ガルバノメーターの別のチューニングやミラーコーティングは、お問い合わせください。

補足: 適切なアプリケーション実装に向け、この高速光学スキャニングデバイスは、fシータスキャンレンズと組み合わせて使用する必要があります。当社のfシータスキャンレンズは、こちらをご覧ください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
48V パワーサプライ (Diamond Cシリーズ CO2レーザー用) #17-206 ¥65,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Miniscan III 10mm 1064nm Galvo Head #21-952 ¥567,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Miniscan III 14mm 1064nm Galvo Head #21-953 ¥658,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Superscan IV 10mm 1064nm Galvo Head #21-954 ¥980,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Superscan IV 15mm 1064nm Galvo Head #21-955 ¥1,022,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Rayguide ソフトウェアパッケージ #21-956 ¥385,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Miniscan III Lens Ring 24.5 005 #21-958 ¥16,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Miniscan III Lens Ring 30.0 002 #21-959 ¥16,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Miniscan III Lens Ring 22.0 003 #21-960 ¥16,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Control Board Set #21-962 ¥392,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TruPulse Nano SP-ICE-3 Adapter Set #21-964 ¥65,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Cable 007 5.0 #21-965 ¥13,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SL2 Cable 001 5.0 #21-966 ¥14,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
SL2 Cable 003 200 #21-967 ¥14,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう