製品がカートに追加されました

Milbond 接着剤キット

Milbond 接着剤キット

×
商品コード #53-288 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥20,450
数量 1+
¥20,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

硬化時間:
7 days @ 25°C, 3 hours @ 71°C
品質保持期間:
4 months minimum

物理的および機械的特性

自重 (g):
400.00

材料特性

テンシル強度 (psi):
2099.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 2液型エポキシ接着システム
  • ガラスと金属間の接着に
  • ミラーの固定に最適

Milbond 接着剤キットは、ガラスと金属を接着する大抵のアプリケーションに最適なエラストマー系エポキシ樹脂の接着剤です。キットには、混合する2種類の接着剤 (AパートとBパート) と、接着剤の塗布層の厚さ0.38mmに維持するための15m長の単繊維スペーサー治具が含まれます。本キットは、過酷な環境に晒されない基板の接着に用いられます。Milbond 接着剤キットは、ガラス同士の接着や、ガラス〜樹脂間の接着、また金属〜樹脂間や金属同士の接着にも利用できます。容量 400gで、約8600cm2のエリアを塗布可能です。

補足: アルマイト処理されたアルミ面への使用には推奨できません。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう