製品がカートに追加されました

55mm Field Expander for MikroMak/RO™

#17-653: 55mm Field Expander for MikroMak/RO™

#17-653: 55mm Field Expander for MikroMak/RO™

×
商品コード #17-653 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥63,750
数量 1+
¥63,750
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

補足:
Changes FL of 120mm MikroMak/RO™ to 55mm and magnification range from 0X - 3.5X to 0.06X - 1.50X.

物理的および機械的特性

最大直径 (mm):
35.00

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
C-Thread, 1"-32

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • フルフレームまでのセンサーサイズに対応
  • センサーに正立像を形成
  • 20mmから無限遠までの作動距離
  • MikroMak™MikroMak™ PetzVex™ プライムプローブ型レンズもラインナップ

Infinity Photo-Optical 社のレンズ製品の一つであるMikroMak/RO™ プライムプローブ型レンズは、比類のない被写界深度を提供し、マイクロ、マクロ、または無限遠フォーカスを必要とするアプリケーションで卓越した鮮明画像を提供します。一般的な顕微鏡の倒立画像とは異なり、MikroMak/RO™の画像はカメラのファインダー内で直立しているため、構図を決めやすくします。本製品は、カメラメーカーやその機種と互換性があるため、シネマ制作中に即座にレンズを変更することができます。無限遠に設定すると、MikroMak/RO™ プライムプローブ型レンズの至近撮像距離までに至るすべてに自動的にピントが合います。こうしたシネマ制作用のレンズに関する更なる情報は、Infinity Photo-Optical 社のシネマ製品のブランドページをご覧ください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
55mm Field Expander for MikroMak/RO™ #17-653 ¥63,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
T-Mount to Leica M-Mount Camera Adapter #16-094 ¥6,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
25mm Field Expander for 40mm MikroMak™ #16-136 ¥63,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
T-Mount to Sony E-Mount for NEX Adapter #16-138 ¥12,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
T-Mount (M42) to Sony A Mount #16-139 ¥5,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
T-Mount to C-Mount Adapter #16-140 ¥9,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Arri Type PL Mount Adapter #16-141 ¥26,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Mounting Bar #16-143 ¥15,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
C 型リングクランプ U¼ #16-144 ¥15,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Delrin Spacer #16-145 ¥6,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
InfiniLight T-Spacer for Canon Macro Flash #16-146 ¥34,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
InfiniLight T-Spacer for Nikon Speedlight Macro Flash #16-147 ¥34,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
5X Eyepiece (Multi-Coated) #16-151 ¥13,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
10X Widefield Eyepiece with High Eyepoint #16-152 ¥15,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
64T Follow Focus Gear #16-153 ¥36,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Universal Adapter for Nikon, Olympus, Edmund, Zeiss, and Leica Microscope Stands #16-154 ¥46,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Universal Adapter for Unitron Stereomicroscope Stands #16-155 ¥46,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Universal Adapter for Meiji Stereomicroscope Stands #16-156 ¥46,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Roscolux カラーフィルター サンプルブック 38 x 83 #39-417 ¥4,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Roscolux カラーフィルター サンプルブック 82 x 152 #39-418 ¥8,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう