製品がカートに追加されました

90mm MikroMak™ CINE Prime Probe Lens

MikroMak™ Prime Probe Lenses

MikroMak™ Prime Probe Lenses MikroMak™ Prime Probe Lenses Infinity Photo-Optical Company's Nelsonian™ Optics
×
商品コード #17-658 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥410,900
数量 1+
¥410,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Variable Magnification Lens

物理的および機械的特性

全長 (mm):
192.50
最大直径 (mm):
48.00

光学的特性

光学倍率 PMAG:
0X - 6X
作動距離 (mm):
34 - ∞

センサー

許容最大センサーフォーマット:
35mm

ねじ径 & 固定

マウント:
M42 x 0.75 (T-Mount)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

Infinity Photo-Optical 社のNelsonian™ Optics製品の一つになる MikroMak™ プライムプローブ型レンズは、比類のない被写界深度を提供し、マイクロ、マクロまたは無限遠に焦点を合わせる必要のあるアプリケーションにおいて卓越した鮮明さを提供します。無限遠に設定すると、MikroMak™ プライムプローブ型レンズの近接までに至るすべての距離に対して自動的にピントが合います。ローレット加工されたピント調整リングは、レンズ鏡筒上の倍率表示に基づいてレンズのピントをマイクロもしくはマクロ領域に調節するのに用いられます。MikroMak™ プライムプローブ型レンズは、写真撮影やシネマ制作用途での創作活動に求められる柔軟性を提供し、産業用やラボ用途で求められる高い性能も提供します。

MikroMak™ プライムプローブ型レンズは、40, 50, 70, 90, 125mmの5つの焦点距離をラインナップします。40と50mmのレンズは、広視野撮影を1.75X (50mm) または 2X (40mm) までの中程度のマクロ倍率で行います。40mmレンズは、アダプター (別売り) を使用して1Xの倍率をもつ25mmの焦点距離に変換することができます。70, 90, 125mmレンズは、高倍率かつ高解像度で、最大倍率 5.5X (70 と 125mm) もしくは6X (90mm) をもつ標準的なラボ用顕微鏡に代表的に用いられる対物レンズになります。Cマウント, Lマウント, ソニーマウントへのマウント変換アダプターや固定治具、スペーサー、電動化用のギアを始めとする一連のアクセサリーを用意。詳細は各アクセサリー製品の紹介をご覧ください。

本製品に関する詳細は、Infinity Photo-Optical シネマ製品のブランドページをご覧ください!

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
T-Mount to Leica M-Mount Camera Adapter #16-094 ¥6,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Universal Adapter for Meiji Stereomicroscope Stands #16-156 ¥47,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Universal Adapter for Unitron Stereomicroscope Stands #16-155 ¥47,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Universal Adapter for Nikon, Olympus, Edmund, Zeiss, and Leica Microscope Stands #16-154 ¥47,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
64T Follow Focus Gear #16-153 ¥37,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
10X Widefield Eyepiece with High Eyepoint #16-152 ¥16,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
5X Eyepiece (Multi-Coated) #16-151 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M49 to 80mm Dia. Light Box Filter Holder Adapter #16-149 ¥27,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Universal Adapter M49 Thread #16-148 ¥27,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
InfiniLight T-Spacer for Nikon Speedlight Macro Flash #16-147 ¥35,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
InfiniLight T-Spacer for Canon Macro Flash #16-146 ¥35,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Delrin Spacer #16-145 ¥6,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
C 型リングクランプ U¼ #16-144 ¥15,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Mounting Bar #16-143 ¥15,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Arri Type PL Mount Adapter #16-141 ¥27,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
T-Mount to C-Mount Adapter #16-140 ¥9,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
T-Mount (M42) to Sony A Mount #16-139 ¥5,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
T-Mount to Sony E-Mount for NEX Adapter #16-138 ¥12,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
25mm Field Expander for 40mm MikroMak™ #16-136 ¥64,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう