製品がカートに追加されました

時計ドライバーセット

×
商品コード #41-671 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,000
購入数量別価格
数量 1+ ¥6,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

キットの内容:
(6) Fixed Blades: 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm, and 2.0mm
(4) Phillips Heads: 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 10 Piece Set of Micro Screwdrivers
  • Six Fixed Blades and Four Phillips Heads

 アッセンブリ作業に便利な10本の精密マイクロドライバーのセット品です。焼き戻し加工したスチール製刃身。色でコード分けした六角形状のヘッド部を採用。

マイナスドライバー (全6本): 0.80mm, 1.00mm, 1.20mm, 1.40mm, 1.60mm, 2.00mm

プラスドライバー (全4本): 1.50mm, 2.00mm, 2.50mm, 3.00mm

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう