製品がカートに追加されました

マイクロ回転ステージ

×
商品コード #56-572 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥59,050
数量 1+
¥59,050
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
移動量 (°):
17 (Fine), 360 (Coarse)
耐荷重 (水平方向設置時) (kg):
0.23
テーブル直径 (mm):
19.05 Dia.
テーブル直径 (インチ):
0.75 Dia.
つまみ一回転当たりの移動量 (µrad):
36.7

概要

タイプ:
English

物理的および機械的特性

移動の種類:
Rotary
ガイドシステム:
Slide-Fit
ステージサイズ (mm):
25.4 Dia.
センターホール:
0.275" (7.0mm) Thru with 5/16-24 TPI Thread
構造:
Black Anodized Stage Body with Stainless Steel Thumb Screw
ステージサイズ (インチ):
1 Dia.
自重 (g):
10

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Fine Screw (80 Pitch)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
Top: (6) 0-80 on 0.375" (9.5 mm) B.C.
Bottom: (6) 0-80 on 0.428" (10.9 mm) B.C.

追加情報

補足:
Coarse Adjustment Tool Included

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 超小型サイズ
  • 17°の微動調整
  • 360°の粗動調整

10mm高で20mm径の本マイクロ回転ステージは、寸法面で画期的な製品です。ステージ部を手で回すことで360°の粗動調整が行えます。スペースが限られている環境でステージを楽に粗動回転できる粗動調整用の工具も付属です。また80TPI (0.32mmピッチ) の細目送りネジにより、17°までの微動調整が可能です。ベース部には0-80UNFのタップ穴が6個施されており、他の機器への固定も可能です。また上面ステージ部に施された0-80UNFのタップ穴6個と5/16-24UNFの中央部のタップ穴を用いて、光学部品を取り付けることもできます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう