製品がカートに追加されました

マイクロライン&ドットミクロメーター フロート 標準タイプ

×
商品コード #58-606 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥96,900
数量 1-4
¥96,900
数量 5+
¥92,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

NIST 認証:
No

物理的および機械的特性

目盛分解能 (mm):
2μm, 3μm, 4μm, 5μm, 6μm, 7μm, 8μm, 9μm, 10μm, 25μm, 50μm, 75μm, 100μm
寸法 (mm):
25.4 x 76.2
全厚 (mm):
1.50 ±0.100
寸法公差 (mm):
±0.100

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Chrome on Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 2種類のガラス基板 (フロートガラス & オパールガラス) が選択可能
  • 画素ずらし処理のキャリブレーション用に
  • 2~100μmまでの線 (ライン) と点 (ドット) に対応

マイクロライン & ドット見本用ミクロメーターは、ミクロンレベルの精度を要求する撮像デバイスのキャリブレーション用にデザインされています。そのパターンは、2μm, 3μm, 4μm, 5μm, 6μm, 7μm, 8μm, 9μm, 10μm, 25μm, 50μm, 75μm, 100μmの既知のドットとラインサイズを用意します。本ターゲットを用いてキャリブレーションすることにより、画像処理アルゴリズムにおける画素ずらしの効果を制限することが可能です。標準的な無色透明のフロートガラスを基板に用いたタイプと、透過/落射照明時に照明光を均一に拡散する乳白色オパールガラス基板タイプをラインナップ。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう