製品がカートに追加されました

マイクロライン&ドットミクロメーター オパール NISTバージョ

×
商品コード #59-274 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥173,200
数量 1-4
¥173,200
数量 5+
¥164,650
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
目盛分解能 (mm):
2μm, 3μm, 4μm, 5μm, 6μm, 7μm, 8μm, 9μm, 10μm, 25μm, 50μm, 75μm, 100μm

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
25.4 x 76.2
全厚 (mm):
1.50 ±0.100
寸法公差 (mm):
±0.100

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Chrome on Opal Glass

追加情報

NIST 認証:
Yes

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 画素ずらし処理のキャリブレーション用に
  • 2~100μmの線 (ライン)と点 (ドット)に対応
  • 2種類のガラス基板 (フロートガラス & オパールガラス)が選択可能
  • N.I.S.T.トレーサビリティの精度保証認定書が付いたN.I.S.Tバージョンも選択可能

 ミクロンレベルの精度を要求する撮像デバイスのキャリブレーション用にデザインされました。CCDやCMOSのような電子撮像デバイスは、画素ずらし技術を用いてカメラ自体の解像度を見かけ上高くしているケースがあります。本ターゲットを用いて校正することにより、画像処理アルゴリズムにおける画素ずらしの効果を制限することが可能です。本ターゲットは、ラインとドットの2パターンにより構成されます。各々の幅と直径は、2~10μm (1μm刻み)と25~100μm (25μm刻み)の計13種類です (なおラインの全長は約1.6mmです)。標準的な無色透明のフロートガラスを基板に用いたタイプと、透過/落射照明時に照明光を均一に拡散する乳白色オパールガラス基板タイプが選べます。どちらのタイプも、基板寸法は25.4mmL x 76.2mmW x 1.5mmTの共通サイズです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう