製品がカートに追加されました

ロション偏光プリズム MgF2 25mm

×
商品コード #68-825 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥136,500
数量 1+
¥136,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
10.0
直径 (mm):
25.40
全長 (mm):
28.00
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
構造:
Crystalline Rochon Polarizer
全長公差 (mm):
±0.1
ハウジング:
Black Anodized Aluminum

光学的特性

消光比:
10,000:1
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
MgF2
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
透過波面精度, P-V:
λ/4 @ 632.8nm
ビーム偏角精度 (分):
<3
波長範囲 (nm):
130 - 7000
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 1064nm, 20ns
分離角度 (°):
1.0 - 2.0 (1 @ 980nm)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 複数の偏光材料をラインナップ
  • 常光線の光を偏向することなく透過
  • 異常光線の光を偏向して透過
  • ウォラストン偏光プリズムもラインナップ

ロションプリズムは、複屈折性を持つ2個の直角プリズムをオプティカルコンタクトで接合して作られます。 常光線と異常光線は、二番目のプリズムに入射するまでは分離しません。常光線は、二番目のプリズムに入射する際には屈折率が変化しないため、光は屈折することなく直進します。これに対し、異常光線は、屈折率が変化するため、2個のプリズムの境界面で屈折します。

技術情報

 
Stock No. Outer Diameter Clear Aperture Length
#68-824 25.4mm 10.0mm 28.0mm
#68-825 25.4mm 10.0mm 28.0mm
#68-826 25.4mm 10.0mm 16.0mm
#68-827 25.4mm 10.0mm 18.0mm

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program