製品がカートに追加されました

90° アングルブラケット M6 ラージ

タップ穴バージョン

タップ穴バージョン スロット穴バージョン 90° アングルブラケット M6 スモール #55-381
×
商品コード #55-380 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥16,000
数量 1+
¥16,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(27) M6 x 1.0, (4) M6 S.H.C.S. Slots, (1) M6 S.H.C.S. C'bore

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • ミリねじとインチねじ用のタップ穴バージョンと汎用的なスロット穴バージョン
  • タップ穴バージョンには¼-20UNCねじタイプとM6ねじタイプを用意
  • ラージサイズとスモールサイズ
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ

90° アングルブラケットは、回転や直進ステージ、光学マウント、その他の位置決め製品をブレッドボード、ベンチプレート、ラボテーブルの作業面に対して90°の角度位置で取り付けることを可能にするアダプタープレートです。90° アングルブラケットは、選択するモデルによって、¼-20UNC あるいはM6 (x 1) のタップ穴を施したタップ穴バージョンと、ねじの種類にある程度拘らずに使用できるスロット穴バージョンをラインナップします。スロット穴バージョンの場合、U¼とM6の両方のキャップスクリューが使用できます (但しスロット穴間隔は1インチ (25.4mm) のみ)。どちらのバージョンも、ブレッドボードやベンチキャリアに固定する側の面には位置決め用のスロット穴が施されています。本製品に関する詳細や追加スペックは、【技術情報】タブ内の寸法図をご覧ください。

補足: ポストやブレッドボード等との接続の際は、キャップスクリュー各種をタップ穴に合わせてお求めください。

技術情報

 
タイプ A B C D E 固定用タップ穴 F 固定用キャップスクリュー G 商品コード
インチねじタイプ, Figure A 1" ½" 3" 2" - ¼-20 ¼ #55-379
ミリねじタイプ, Figure A 25mm 12.5mm 75mm 51mm M6 x 1.0 M6 #55-381
インチねじタイプ, Figure B 1" ½" 2" ½" ½" ¼-20 ¼ #55-378
ミリねじタイプ, Figure B 25mm 12.5mm 57mm 13.5mm 6mm M6 x 1.0 M6 #55-380
スロット穴タイプ, Figure C 1" ½" 3" 2" - N/A #58-180
スロット穴タイプ, Figure D 2" ½" ½" #58-181

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program