製品がカートに追加されました

空間フィルタームーブメント M6 ピンホールモデル

Metric Spatial Filter, #57-739

×
商品コード #57-739 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥136,950
数量 1+
¥136,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Linear (XYZ) & Tilt
光学部品のタイプ:
Pinhole
補足:
Requires one pinhole aperture and microscope objective

物理的および機械的特性

構造:
Black Anodized Aluminum
直進移動量 (mm):
XY: ±1.5, Z: ±3
直進分解能 (μm):
2.5 (XY)
ベース傾斜角 (°):
±2

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Differential Micrometer (XY)

ねじ径 & 固定

対応するポスト:
M6 x 1.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

Metric Spatial Filters are only compatible with the following objectives: DIN Achromatic 4X (#36-131), DIN Micro-Plan 4X (#38-341), DIN Achromatic 4X (#43-902), DIN Plan 4X (#67-706), and the JIS Achromatic 10X (#30-046).
  • 差動マイクロメータによるXY方向の精密な位置調整
  • ベース部に傾斜ステージ (一軸移動)を搭載
  • 対物レンズのZ軸移動用に、0.25mmピッチの細目ねじを使用

 空間フィルタームーブメントは、顕微鏡対物レンズを用いてレーザー光を一点に集光し、光ファイバーピンホールに導光する精密位置決め製品です。FCコネクター付きファイバー (パッチコード)へ導光するファイバー導光モデルと、ピンホールに導光するピンホールモデルが選べます。パッチコード / ピンホールにレーザー光を通すことにより、レーザーの高次回折光を取り除く空間フィルタリングが可能です。ファイバー / ピンホールの位置決めは、2本の差動マイクロメーター (目盛分解能 2.5μm, 移動量 ±1.5mm)による XY 軸方向の精密位置調整により行い、また対物レンズは10mmのZ軸移動が可能です。なおファイバー導光モデルは、0.25mm ピッチの細目ねじ 2本によるファイバー位置決め用のあおり角調整機構 (角度調整範囲は±2°まで)も搭載します。対するピンホールモデルは、アンマウントタイプとマウントタイプのどちらのピンホールも固定できるピンホールアダプターが付属です。

補足:ファイバー導光モデルは、10X 対物レンズ (NA=0.25)が付属なのに対し、ピンホールモデルは対物レンズが別売りになります。ピンホールモデルには、当社の DIN 4X (#36-131, #38-341, #43-902, or #67-706) か JIS 10X の対物レンズをご使用ください。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program