製品がカートに追加されました

レーザーアライメント用ビームブロック 80.0x77.6x230.2

Laser Alignment Beam Blocks

Laser Alignment Beam Blocks Laser Alignment Beam Blocks
×
商品コード #12-783 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,300
数量 1-5
¥5,300
数量 6+
¥4,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Beam Block

物理的および機械的特性

全高 (mm):
230.2
全長 (mm):
80.00
寸法 (mm):
80.0 x 77.6 x 230.2 ±0.25
全幅 (mm):
77.60
構造:
Black Anodized Aluminum
パターンエリア (mm):
5 x 5
Grid Size (mm):
80.0 x 198.6

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 照準用グリッドの彫刻によりレーザーのすばやいアライメント作業を実現
  • 黒アルマイト仕上げのアルミ拡散表面
  • 着磁性ベース部の採用により光学用テーブルへの容易な固定が可能
  • 六角レンチや他の工具を保持するスロット穴装備

レーザーアライメント用ビームブロックは、ビームブロック、アライメント用スクリーン及びツールホルダーとしての機能をを一つにまとめたラボ用デバイスです。このビームブロックは、レーザービームのすばやいアライメントや水準合わせ作業を行うため、表面にミリ単位の目盛のついた照準用グリッドパターンがレーザー彫刻されています。拡散性をもつ黒アルマイト処理のアルミ面は、入射してくる低出力可視レーザー光の透過を遮断し、戻り反射を最小化するため、低出力レーザー配置時の全体的な安全性を高めます。レーザーアライメント用ビームブロックは、着磁性ベース部の採用により、光学用テーブル上のシステム内への安定した設置を可能にし、また非磁性表面固定用の貫通穴も装備します。複数のサイズをラインナップするレーザーアライメント用ビームブロックは、どのデザインにも六角レンチや他の頻繁に用いられる工具を保持するためのスロット穴を装備します。

補足: この製品は、アルマイト面での反射率の高さから赤外レーザーには使用できません。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ユニファイねじ用ボールポイント六角ドライバーセット #34-552 ¥14,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ミリねじ用ボールポイント六角ドライバーセット #88-155 ¥15,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう