製品がカートに追加されました

ビームポケット M6

×
商品コード #55-528 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥28,950
数量 1+
¥28,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

構造:
Black Anodized Aluminum
開口サイズ:
10mm
全長 (mm):
38.00
外径 (mm):
40.00

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M6 x 1.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品説明

  • 不要なレーザービームを吸収
  • 開口径10mm
  • 固定の際はポストとポストホルダーをご使用ください

ビームポケットは、開口に入射したレーザー光をすばやく吸収する機能を有します。本製品の使用により、散乱したレーザー光によって生ずる不要な干渉や人体への影響を低減できるため、レーザー装置使用時の安全性が向上します。開口内部はテーパー加工、及び遮光用のねじ切り加工が施されています。10mmの開口径は、大抵のレーザー光源のビーム径に対して必要十分な大きさです。なお本製品にはM6のタップ穴が施されているため、同規格のマウントポスト上に設置可能です (ポストは別売りです)。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう