製品がカートに追加されました

ミリねじ用ボールポイント六角ドライバーセット

Metric Ball Point Hex Driver Set, #88-155

×
商品コード #88-155 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,000
数量 1+
¥15,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

キットの構成:
9 Sizes: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

Sizes 1.5 – 2.5mm have a standard ball-point end without a retaining ring.
  • ユニファイねじとミリねじ用のドライバーセット
  • 締め具に対して最大25°まで傾けて挿入可能
  • TECHSPEC® ケージシステムとの使用に最適

ボールポイント六角ドライバーセットは、ユニファイねじとミリねじ用が選べます。どちらのバージョンも、スチール製のブレードと、プラスティックとゴムの2つの材料で作られた取っ手部を採用し、つまみやすいクッショングリップにより、回す力を最大限ボルトに伝えることができます。ボールポイント先端部は、締め具に対して最大25°まで傾けて挿入可能です。ボールポイント六角ドライバーセットは、締め付け作業が困難な場所での使用に最適です。

補足: 1.5~2.5mmのミリねじサイズは、止め輪の付かない通常のボールポイント先端部になっています。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
レーザーアライメント用ビームブロック 80.0x77.6x230.2 #12-783 ¥5,300 数量 6+ ¥4,750   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
レーザーアライメント用ビームブロック 50.0x42.6x136.2 #12-784 ¥4,150 数量 6+ ¥3,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program