製品がカートに追加されました

面粗さ標準器

面粗さ標準器

面粗さ標準器

×
商品コード #56-958 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥21,450
数量 1+
¥21,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様


法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • S.A.E. 及び軍用規格に適合
  • ANSI-B-46.1-1985にそって製造
  • 30種の標準器で構成

面粗さ標準器は、22.2 x 9.5mmサイズの30種の電鋳ニッケルプレートで構成され、最も一般的な6通りの機械加工法の表面仕上げを迅速に評価できます。ラッピング、リーミング、研削、フライス、旋盤の各仕上げ法の標準器は、AA (マイクロインチ) とそれに等価なミリ規格のRa (マイクロメーター) で規格化されます。どの面標準タイプも、マスターから一貫して複製され、名目値の±10%内の精度があります。面粗さ標準器は、品質保証ラボ、エンジニアリング部門、製図室、および機械加工ショップにとって理想的なツールです。本標準器は、設計者やオペレーターが機械加工された部品の手触り、見かけ、肌理についてリアルな感触を与えます。取扱説明書とCLA/Ra/AA 相関グラフ付属。本標準器は、ハンディな152 x 76mmサイズの財布型キャリングケース内に格納されます。認証済みユニット (#56-959) には、長文形式のNISTトレーサブル校正レポート付属です。 

技術情報

 
表面仕上げタイプ サンプル数 マーキングサイズ (AA値)
フラット・ラッピング 3 2, 4, 8μin
リーミング 3 16, 32, 63μin
研削 6 2, 4, 8, 16, 32, 63μin
水平フライス 6 16, 32, 63, 125, 250, 500μin
垂直フライス 6 16, 32, 63, 125, 250, 500μin
ターニング 6 16, 32, 63, 125, 250, 500μin

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program