製品がカートに追加されました

組み込み用R&Pステージ インチねじ X軸底厚

#03-681

×
商品コード #03-681 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥31,650
数量 1-9
¥31,650
数量 10+
¥27,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English
補足:
Not Lockable

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Dovetail
ステージサイズ (mm):
20 x 100
移動量 (mm):
40 (±20)
耐荷重 (kg):
3.5 Horizontal, 2.1 Vertical
移動真直度 (μm):
50
つまみ一回転当たりの移動量 (mm):
15
自重 (g):
422
テーブルサイズ (mm):
20 x 60

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Rack and Pinion

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
Stage: (1) ¼-20
Base: (3) ¼-20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • ステージ構成別に多数ラインナップ
  • ステージ面に1/4-20UNCのタップ穴付き
  • 長作動を求めるアプリケーションに最適
  • ミリねじタイプのラック&ピニオンステージもラインナップ

ガイドにアリ溝 (ダブテイル) を使用し、駆動部にラック&ピニオンを採用した移動ステージ製品は、直線上をすばやく、かつ安定した状態で粗動移動したい場合に非常に効果的です。本ステージは、移動つまみの径がベース部の底面位置からはみ出る仕様のため (但し一部製品を除く)、ブレッドボード上に設置するというよりも、機器への組み込みを前提にした設計がされています。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program