製品がカートに追加されました

Manual XYZΦ Stage

Manual XYZΦ Stage

Manual XYZΦ Stage

Manual XYZΦ Stage
×
商品コード #29-114 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥171,500
数量 1+
¥171,500
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

モデルナンバー:
IM-AM-00001

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 光学系、カラー or 白黒カメラ、および照明を実装した一体型デジタル顕微鏡
  • プラグ & プレイ操作のUSB3.1 インターフェース
  • イメージキャプチャーソフトウェアとSDK付属
  • キャリブレーション と パーティクル用ターゲットをラインナップ

Opto IM Profile M デジタル顕微鏡モジュールは、コンパクトで使いやすく、20Xのシステム倍率、IMX264 5MPカメラ、および4000Kの透過白色光照明のすべてをアルミハウジング内に収めた完成された顕微鏡システムです。対物レンズを追加で必要としないこのU字型モジュールは、セットアップが容易で、持ち運びでき、USB 3.1インターフェース搭載で、性能を妥協することなくシンプルな構成を可能にします。Opto IM Profile M デジタル顕微鏡モジュールは、精密カメラや照明制御用のOptoViewer 2.0 ソフトウェアを付属し、簡単な測定や文書化作業も可能です。このデジタル顕微鏡モジュールは、フローサイトメトリーや病理学アプリケーション、また多くの品質、計測、R&Dアプリケーションのイメージング用に最適です。

補足: 各ユニットには3m長のUSB3ケーブルが付属です。

光学的キャリブレーションや分解能のテストは、オプションで解像力用ターゲットと測定用スケールを組み合わせた4つの独自象限をもつ Micro V1 キャリブレーション用ターゲット、またさまざまな形状や大きさの対象物やミリ当たりのライン数の空間周波数で測定と分析を行うパーティクルスタンダードターゲットを用いて実現可能です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Type-A to Type-C, USB 3.1 Cable, 1m #29-110 ¥6,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Type-A to Type-C, USB 3.1 Cable, 3m #29-111 ¥8,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Breadboard Adapter Plate #29-115 ¥21,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Manual XYZΦ Stage #29-114 ¥171,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Particle Standard Target #29-112 ¥156,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Calibration Target Micro V2 #29-113 ¥140,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Mounting Set for IM Stand #78-406 New ¥11,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう