製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS マウント変換アダプター Sオス-Cメス

Male S to Female C Adapter, #63-974

×
商品コード #63-974 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,950
数量 1-4
¥7,950
数量 5+
¥7,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Thread Adapter
機能:
Thread Adapter

物理的および機械的特性

鏡筒長 (mm):
6.0
構造:
Black Anodized Aluminum (6061-T6)
全長 (mm):
10.0
外径 (mm):
30.0
有効径 CA (mm):
10.0

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
S-Mount to C-Mount
両端ネジ:
Male to Female

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 異なるねじ込み式マウントを持つチューブ同士の接続用に
  • ロープロファイルデザインにより延長する長さを最小化
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ

TECHSPEC® S, C & T マウント チューブ用マウント変換アダプターは、すべてのチューブシステムのねじ込み式マウントと別のものの互換性をもたせます。これには、C、S、およびTマウントチューブシステム、TECHSPEC マルチエレメントチューブシステム (M29 x 0.75)、及び ID1 マウント (1.035” x 40 TPI; SM1 マウントと同じ) と ID05 マウント (0.535” x 40 TPI; SM05 マウントと同じ) チューブシステムを含みます。どのマウント変換アダプターも、延長する長さを最小限に抑えるロープロファイルデザインを採用します。また黒アルマイト仕上げにより、システム内での反射を最小限に抑えます。TECHSPEC S, C & T マウント チューブ用マウント変換アダプターは、システムの拡張に理想的で、サポートされているスレッドタイプを用いるあらゆる光学部品と機能します。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program