製品がカートに追加されました

Macro Objective

#16-115: Macro Objective

#16-115: Macro Objective

×
商品コード #16-115 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥37,000
数量 1+
¥37,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

全長 (mm):
82.50

光学的特性

開口数 NA:
0.172 - 0.019
光学倍率 PMAG:
0X - 4X
作動距離 (mm):
32 - ∞

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • マイクロ、マクロ、および長距離の撮像で卓越した性能
  • 被写界深度にわたり優れたディテールの長距離撮像を実現
  • アプリケーション要件に合わせて交換可能な6つの対物レンズを用意

Infinity Photo-Optical 社のNelsonian™ Optics製品の一つになる ROBUSTO™ シネマ制作用レンズは、世界的に有名なInfinityの長距離マイクロスコープ技術を組み合わせて、マイクロ、マクロおよび長距離シネマ制作用と高度な写真撮影用に卓越した性能を発揮します。このレンズは、ピント調整と絞り調整機構を持ち、ROBUSTO™とROBUSTO Lite™ の2つのモデルをラインナップします。ROBUSTO レンズがピント調整を電動化するための伝動装置機構を予め搭載するのに対し、ROBUSTO Lite レンズは容易な手動調整用に より小型・軽量で、伝動装置機構をオプションにして将来的な電動化も可能なデザインを採用します。ROBUSTO レンズのどちらのバージョンも、交換可能な6つの対物レンズの1つをアプリケーション要件に合わせて利用します。シネマ制作や写真撮影用途での使用に加え、ROBUSTO シネマ撮影用レンズは産業用、法医学用、生物学用のアプリケーションにも最適で、あらゆるマシンビジョン用カメラをポータブルで連続的にピント調整が可能な顕微鏡へと変換することができます。

本製品に関する詳細は、Infinity Photo-Optical シネマ製品のブランドページをご覧ください!

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Universal Adapter M49 Thread #16-148 ¥27,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M49 to 80mm Dia. Light Box Filter Holder Adapter #16-149 ¥27,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
64T Follow Focus Gear #16-153 ¥36,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
フィルターホルダー (ø24~25mmフィルター用) #16-089 ¥14,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
45° Adapter #20-009 ¥266,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
10X Widefield Eyepiece with High Eyepoint #16-152 ¥15,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
5X Eyepiece (Multi-Coated) #16-151 ¥13,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
InfiniLight T-Spacer for Nikon Speedlight Macro Flash #16-147 ¥34,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
InfiniLight T-Spacer for Canon Macro Flash #16-146 ¥34,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Delrin Spacer #16-145 ¥6,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
C 型リングクランプ U¼ #16-144 ¥15,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Arri Type PL Mount Adapter #16-141 ¥26,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
T-Mount to C-Mount Adapter #16-140 ¥9,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Adapter for Meiji Stereomicroscope Stands #16-128 ¥24,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Adapter for Unitron Stereomicroscope Stands #16-127 ¥24,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M27 x 0.75 to M49 x 0.75 Adapter #16-125 ¥17,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
T-36 Tube #16-124 ¥9,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Mounting Bar #16-122 ¥17,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ニコン Fマウントカメラ用アダプター #16-120 ¥4,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパスカメラ用アダプター #16-119 ¥4,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
キヤノン EOS用アダプター #16-118 ¥4,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Spacer Kit for Micro HM Objective #16-117 ¥31,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Right Angle Adapter #16-116 ¥143,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Macro Objective #16-115 ¥37,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SFX-2 レンズ (WD 38mm) #16-111 ¥215,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SFX-3 レンズ (WD 35mm) #16-112 ¥243,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SFX-1 レンズ (WD 72mm) #16-110 ¥215,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう